Détails techniques généraux Accessoires d'automatisation

Matériau
 
• Polyamide 6 spécialement formulé
• Sans halogènes, conforme aux normes REACH et ROHS
• Plage de température : -40°C à +105°C, momentanée jusqu’à +160°C

Caractéristiques
 
• Réduire l'usure des éléments de guidage et de contrôle
• Augmenter le degré de liberté des installations robotiques
• Permettre une disposition optimale des câbles le long des éléments mobiles
• Augmenter la durée de vie des installations mobiles
• Permet une installation rapide et facile


Select region / language