Système de protection de câbles offrant un blindage électromagnétique .
Le système PMA® CEM ajoute une fonction supplémentaire au système de protection des câbles PMA, en offrant un blindage de haute qualité contre les signaux électromagnétiques, en plus de la protection mécanique des câbles. La gamme de produits CEM comprend des tresses de blindage (en cuivre étamé et hybrides) ainsi qu'une gamme de raccords de terminaison brevetés (composants métalliques en aluminium nickelé ou en laiton nickelé). Ces raccords garantissent un excellent serrage de la tresse et un bon contact entre la tresse de blindage et le système de gaines. Le système CEM peut être associé à tout type de gaine PMA pour assurer la protection mécanique et permet une installation simple et pratique avec une excellente finition de terminaison.
Filetages métalliques métriques BVEMV Connecteur BVEMV-SW PG filetages métalliques BVEMV
Filetages femelles UN BVIMV, MIL-C5015 BVIMV, MIL-C26482G Adaptateurs, filetages métriques HFAK
Contre-écrous hexagonaux MM/EMC, métrique MM/EMC, PG
Filets métalliques métriquesBVEMVConnecteur BVEMV-SWPG filets métalliquesBVEMV
Filets femelles UN BVIMV, MIL-C5015BVIMV, MIL-C26482GAdaptateurs, filets métriquesHFAK
Tresses de criblageF.CK Tresse de criblageF.CU Tresse de criblageF.HY Tresse hybride de criblage
Contre-écrous hexagonauxMM/EMC, métriqueMM/EMC, PG