Pour répondre à toutes vos exigences : Trois solutions flexibles de protection contre l'incendie, offrant une souplesse totale en matière de planification et d'installation
En tant que premier fournisseur mondial de systèmes de protection des câbles pour les applications ferroviaires, PMA a développé de nouvelles solutions innovantes de barrières coupe-feu conformes à la norme EN 45545-3, à combiner avec ses systèmes éprouvés de protection de câbles.
Un adaptateur métallique PMA est maintenant disponible avec un matériau intumescent intégré qui peut être utilisé en combinaison avec la gamme standard de produits de protection de câbles PMA, approuvés pour une utilisation dans l'industrie ferroviaire. Les adaptateurs permettent de faire passer des câbles à travers un mur coupe-feu sans compromettre l'intégrité et la fonction de ce dernier. En cas d'incendie, le matériau intumescent gonfle jusqu'à 40 fois son volume d'origine, scellant toutes les cavités autour et entre les câbles, empêchant la propagation du feu et le transport de la fumée et des gaz le long du système de protection de câbles.
Les raccords PMA utilisant des éléments de serrage de câble à décharge de traction de Pflitsch sont disponibles depuis de nombreuses années. Des éléments de serrage Pflitsch spéciaux résistants au feu sont désormais disponibles. Lorsqu'ils sont intégrés dans un raccord PMA, ils constituent une barrière sûre et efficace contre le feu, la fumée et le gaz pendant une durée pouvant aller jusqu'à 15 minutes.
PMA a également développé un adaptateur comprenant un matériau intumescent qui peut être intégré dans un système d'étanchéité Roxtec. Les modules d'étanchéité Roxtec sont bien connus et ont fait leurs preuves dans la construction ferroviaire et navale depuis des décennies. L'adaptateur PMA spécialement conçu s'insère parfaitement dans un module Roxtec pour former un système étanche.