Applications :
- Acheminement des câbles et protection mécanique dans les applications d'infrastructure ferroviaire
- Applications en bordure de voie
Caractéristiques et avantages :
- Gaine annelée VOH : Gaine résistante aux UV avec le plus haut degré de protection mécanique
- Système de support BGPS/01 : Support monobloc déjà équipé d'un boulon à filetage métallique (longueur du boulon : 4.8 cm)
- Gaine rétractable à froid : Installation simple et sans outils pour la connexion entre la gaine PMA et le câble de puissance
Matériaux :
- Gaine VOH : Polyamide 6 de haute qualité, spécialement formulé
- Système de support BGPS : Polyamide 6 de haute qualité, spécialement formulé
- Gaine rétractable à froid : Fabriquée en caoutchouc EPDM
Plage de température :
- –40°C ... +105°C en continu