Amélioration des performances et de la sécurité grâce aux gaines multicouches pour l'industrie ferroviaire.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 中文

Gaines multicouches avec couche interne et couche externe pour une sécurité et une performance accrues

Notre nouvelle gamme innovante de produits multicouches pour l'ingénierie ferroviaire assure la protection et la sécurité des câbles sur les bogies, les passages intercaisses, en toiture, et les installations sous les véhicules

La nouvelle technologie multicouches PMA permet des combinaisons de matériaux pour des caractéristiques de produit optimales dans les applications ferroviaires.
Une technologie innovante de fabrication multicouches permet de créer une gaine annelée avec deux couches de matériau. Cette solution multicouches offre une protection et une sécurité supplémentaires grâce à la combinaison de deux polyamides spécialement formulés présentant des caractéristiques matérielles différentes.
Les nouvelles combinaisons de matériaux améliorent considérablement les performances globales des gaines.

Pour répondre à toutes les exigences des clients en matière d'application et offrir une flexibilité totale de planification, PMA propose deux solutions multicouches différentes pour l'industrie ferroviaire :

Le système très flexible de gaine XPCSF avec couche intérieure orange répond à la classification la plus élevée de la norme EN45545-2, HL3 selon l'exigence R22 permettant une utilisation dans des applications dynamiques externes telles que les installations en toiture, les passages intercaisses, sous châssis et les bogies sur toutes les catégories de conception de train et toutes les catégories d'exploitation.

La très grande flexibilité de la gaine XPCS avec couche intérieure verte est conforme à la norme EN45545-2, HL2 selon la norme R22 et NFPA 130, ce qui permet de l'utiliser dans des applications dynamiques externes telles que les installations en toiture, les passages intercaisses, sous les véhicules et les bogies.

Les principaux avantages :
- Excellente résistance aux UV et aux intempéries
- Caractéristiques de vieillissement exceptionnelles
- Indication d'usure par la couche intérieure colorée

Une nouvelle norme en matière de solutions complètes de protection des câbles de bout en bout
Associés à la gamme éprouvée de raccords et d'accessoires de PMA dans différentes tailles, les gaines XPCSF, XPCS, XPCSL et XVCSF, dotés d'une nouvelle technologie multicouches de pointe, offrent une solution complète et durable de protection des câbles de bout en bout pour l'industrie ferroviaire.

Multilayer_396

Téléchargements et liens

Select region / language