Système PMA Ex pour les zones dangereuses

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
atex2_1204px

Le système PMA-Ex offre des produits pour la protection des câbles, des fils et des tuyaux non seulement contre les dommages mécaniques, mais aussi contre les influences des rayons UV, des intempéries et des produits chimiques.

  • Produits fabriqués à partir de matériaux spécialement formulés en polyamide (PA12) pour l'utilisation dans les zones à risque d'explosion zones 1/2 (gaz) et 21/22 (poussières)
  • Fonctionnement identique à celui de la gamme standard PMAFIX/PMAFLEX (utilisés avec succès depuis plus de 40 ans dans des applications telles que le ferroviaire, les machines, l'automatisation, etc.)
  • Système d'étanchéité conforme IP66, IP68
  • Sécurité du système : Pour des raisons de sécurité, la réouverture n'est possible qu'à l'aide d'un tournevis
  • Gaines flexibles, excellentes pour les applications demandant de la flexibilité
  • Installation rapide et simple, installation totale réduite
    (par rapport à d'autres systèmes de protections antidéflagrantes pour câbles)
  • Pas de corrosion, longue durée de vie

pma_ex_396

Produits recommandés

Téléchargements et liens

Certificat
CCCEx
Select region / language