Réducteur BEAVR

Select Language
  • English
  • français
  • 中文

Réducteur de gaine

Matériau + Caractéristiques
  • Fabriqué en polyamide 12 antistatique spécialement formulé
  • Certifié pour une utilisation dans un environnement Ex eb et Ex tb
  • Certifié pour une utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22
  • A utiliser uniquement avec les gaines XESX
  • IP66, IP68

Certifications
  • ATEX : SEV 15 ATEX 0121XCCC 2024122313118136
  • IECEX : IECEx SEV15.0009X

Marquage
  • II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

Températures d'application
  • Tailles 12-16mm : -5°C à +85°C
  • Tailles 21-54mm : -20°C à +85°C


CCC logo
BEAVR_396px

Téléchargements et liens

Select region / language