Dérivation en Y
Matériau + Caractéristiques
- Fabriqué en polyamide 12 antistatique spécialement formulé
- Certifié pour une utilisation dans un environnement Ex eb et Ex tb
- Certifié pour une utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22
- A utiliser uniquement avec les gaines XESX
- IP66, IP68
Certifications des produits
- ATEX : SEV 15 ATEX 0121XCCC 2024122313118136
- IECEX : IECEx SEV15.0009X
- CCCEx : 2024122313118136
Marquage
- II 2 GD Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Températures d'application
- Tailles 12-16mm : -5°C à +85°C
- Tailles 21-54mm : -20°C à +85°C