Gaines et raccords
Gaines et raccords
PMA
PMA
Système PMA Ex
Système PMA Ex
Type NENV
Type NENV
Raccord NENV
Select Language
English
français
中文
Raccord droit mâle
Matériaux + Caractéristiques
Fabriqué en polyamide 12 antistatique spécialement formulé
Filetage en laiton nickelé pour une plus grande robustesse
Certifié pour une utilisation dans un environnement Ex eb et Ex tb
Certifié pour une utilisation dans les zones 1, 2, 21 et 22
IP66, IP68
A utiliser uniquement avec les gaines XESX
Certifications du produit
ATEX
: SEV 15 ATEX 0121XCCC 2024122313118136
IECEX
: IECEx SEV15.0009X
CCCEx
: 2024122313118136
Marquage
II 2 GD Ex eb Gb IIC
Ex tb IIIC Db
Températures d'application
Tailles 12-16mm : -5°C à +85°C
Tailles 21-54mm : -20°C à +85°C
Téléchargements et liens
Fiche technique NENV
Certificat Atex
Certificat IECEx
Certificat CCCEx
Dessin 1
Inscrivez ici la description du dessin
Dessin 3
Inscrivez ici la description du dessin
Dessin 2
Inscrivez ici la description du dessin
Dessin 4
Inscrivez ici la description du dessin