PMA Formats Jumbo

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
De grandes tailles pour de grandes solutions
Lorsque vous avez besoin de gaines de plus grandes dimensions pour la protection de vos câbles, nous vous proposons une sélection complète de gaines de grandes dimensions, y compris des raccords et des brides.
La ligne de produits PMA JUMBO d'ABB comprend une gamme de produits de protection de câbles de grande taille. Sept types de gaines différentes utilisant une variété de matières premières pour fournir des performances optimales dans diverses applications et des raccords compatibles.

Gaines :
Gaines PMA JUMBO gaines en polyamide et polyuréthane dans les grandes largeurs nominales NW56, 70, 95, 125 (Gaines en PA6 ; PCL, CYL, VCS, VOH) (Gaines en PA12 ; PIH) (Gaines en PU ; PUE)

Brides, raccords filetés et accessoires :
Raccords à bride et filetés PMAGRIP et accessoires
Les raccords à bride BGG (droit) et BGO (90°) atteignent un niveau d'étanchéité IP50 et IP65 avec un joint d'étanchéité pour gaines
Les raccords à bride BGGV (droit) et BGOV (90°) atteignent un niveau d'étanchéité IP68

Caractéristiques :
- Excellente résistance à l'arrachement des gaines
- Haute résistance aux chocs
- Toutes les gaines PMA Jumbo ont un profil grossier (G).
- Les types de gaines PIH et VCS sont reconnus par l'UL dans les tailles jumbo pour une utilisation avec les raccords à bride.
Matériau :
- Gaines fabriquées à partir de PA6, PA12 et PU spécialement formulés
- Raccords en polyamide 6 spécialement formulé
- Auto-extinguible
- Sans halogènes, conforme à REACH + RoHS*
 - Très bonnes propriétés chimiques
- Plage de température :
PA6 -40°C à +105°C, momentanée jusqu’à +160°C
PA12 -40°C à +95°C, momentanée jusqu’à +150°C
PU -60 °C à +50°C
Jumbo sizes_396px

Notre offre

Select region / language