Raccords PMAFIX

Meilleure vente et très populaire
Cette ligne de produits offre des solutions qui répondent aux attentes les plus élevées avec protection IP68 + IP69. Elle est basée sur une technologie perfectionnée qui facilite l'installation. Vous pouvez choisir parmi une gamme très large et variée de raccords et de gaines qui ont démontré leur fiabilité dans tous les types d'applications depuis plus de 30 ans.
Raccords :
Filetage mâle et femelle en polyamide ou en métal, droit, coudé 45°, coudé 90°, coudé 90° grand rayon, dérivations, raccords monoblocs divisibles

Modes de protection :
IP69, IP68*, IP66

PMAFIX IP66 :
Raccords filetés en polyamide
PMAFIX IP68 :
Raccords filetés en polyamide
PMAFIX IP68 :
Raccords filetés en métal
PMAFIX IP68GT :
Raccords avec joint d'étanchéité intégré et clip de sécurité pré-installé.

Système de sécurité :
Système breveté de clips de sécurité pour le raccordement aux gaines PMA

Installation :
Système de sécurité et d'étanchéité
(IP69, IP68)
Système d'emboîtement simple
(IP66, IP68GT)

Tous les raccords PMAFIX sont disponibles en version monobloc avec joint d'étanchéité intégré.

Couleurs standard :
Noir et gris

Détails techniques généraux PMAFIX

Notre offre

Instructions de montage pour PMAFIX

Select region / language