Raccords PMAFIX Pro (pat.)

Le système PMAFIX, qui connaît un grand succès et qui est techniquement apprécié, a été développé pour créer la gamme de produits PMAFIX Pro. Les raccords de la nouvelle génération sont le fruit d'une expérience acquise au fil des ans dans les domaines d'application les plus variés. Le système PMAFIX Pro est composé de deux éléments, un corps extérieur et un élément d'étanchéité intérieur. L'élément d'étanchéité fonctionne à la fois comme un joint et comme un mécanisme de verrouillage. L'élément d'étanchéité fonctionne à la fois comme un joint et comme un mécanisme de verrouillage offrant tous les degrés de protection contre les infiltrations jusqu'à IP68 et IP69K, même dans les applications où il y a des mouvements continus à long terme.
PMAFIX Pro est fabriqué par un procédé de moulage par injection de composants multiples.


PMAFIX Pro
Caractéristiques principales
• IP68 et IP69K statique et dynamique*
• Technologie la plus récente
• Normes de qualité internationales les plus élevées
• Installation simple “push-in"
• Sécurité maximale de montage et d'utilisation
• Recommandé pour les gaines PMAFLEX pour charges lourdes 

Détails techniques généraux PMAFIX Pro

Couleur standard
Noir

PMAFIX Pro blackPMAFIX Pro grey
* jusqu'à 100 bars

Notre offre

Select region / language