Détails techniques généraux PMAFIX

Matériau
 

• Les raccords sont fabriqués à partir de polyamide 6 spécialement formulé.
• Filets en laiton nickelé ou en polyamide 6
• Auto-extinguible
• Sans halogènes, conforme aux normes REACH et ROHS
• Très bonnes propriétés chimiques
• Plage de température : -40°C à +105 °C, momentanée jusqu’à +160°C

Caractéristiques
 

• Excellente résistance à l'arrachement des gaines
• Haute résistance aux chocs
• Connexion résistante aux vibrations aux gaines annelées PMA
• Adaptée aux deux profils des gaines ; petit (T) et gros (G)
• Pour éviter toute ouverture accidentelle, le démontage n'est possible qu'à l'aide d'un tournevis


Select region / language