Protection des câbles et fils électriques contre le feu et la chaleur dans les applications nécessitant de fortes performances dynamiques et une excellente résistance à l’abrasion. Pour les applications dynamiques dans les secteurs ferroviaire, robotique et de l’automation.
Caractéristiques et avantages :
- Sécurité de fonctionnement : performance continue fiable de -60 °C à +300 °C et prévention des défaillances de câbles même en cas de températures de courte durée allant jusqu’à +1200 °C
- Conformité : répond à la classe de protection incendie la plus élevée; HL3 selon EN 45545-2
- Productivité : flexibilité exceptionnelle et haute résistance à l’abrasion, réduisant les temps d’arrêt, éprouvé pour des applications dynamiques avec plus d’un million de cycles de flexion
- Sécurité : sans halogènes, plastifiants, ni métaux lourds ; conforme REACH
Matériau :
- Combinaison d’une couche à base de fibres minérales et d’un revêtement en silicone haute performance