En particulier pour les câbles de démarrage raccordés aux wagons et aux locomotives dans l'industrie ferroviaire, PMA propose une solution avec les raccords à décharge de traction NVVZ et NKNZ qui comprennent un presse-étoupe résistant au feu de Pflitsch, assurant une décharge de traction et empêchant le feu, la chaleur et les fumées de pénétrer dans le câble en cas d'incendie.
Le fait qu'un tournevis soit nécessaire pour le démontage empêche tout démontage non autorisé ou accidentel des raccords, ce qui permet d'économiser de l'espace.
Les composants sont faciles à installer et garantissent un coupe-feu de 15 minutes conformément à la norme EN45545-3 et offrent une excellente résistance à l'arrachement des gaines.
Les raccords PMAFIX Pro NKNZ ou PMAFIX NVZ peuvent être fixés de part et d'autre de l'adaptateur pour permettre la connexion avec les gaines XPCS, XPCSL, VAM, VAML homologués EN45545-2, afin d'obtenir un classement EN45545-3 E15 en combinaison.