Solution de barrière coupe-feu PMA avec Roxtec

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano

Cette solution d'adaptateur coupe-feu PMA est conçue pour être utilisée en combinaison avec les systèmes de sièges muraux Roxtec.
Les composants combinés PMA et Roxtec constituent un système complet de passage mural pour les câbles et les fils au sein d'un système de protection des câbles assurant une protection contre toutes sortes d'influences mécaniques et environnementales. Les composants sont faciles à installer et garantissent un indice de résistance au feu supérieur à E30 conformément à la norme EN45545-3 pour les murs, les toits et les sols.

Le module d'étanchéité Roxtec RM PPS est une solution personnalisée produite sur commande. Associé à un adaptateur coupe-feu PMA de 30 mm ou 60 mm, il peut être facilement adapté pour sceller des gaines PMA de différentes tailles dans une large gamme d'applications, obtenant ainsi un classement E60 conformément à la norme EN 45545-3. Le matériau intumescent de l'adaptateur coupe-feu PMA se dilate en cas d'exposition à des températures élevées pour sceller les passages de mur. La solution est facile à installer et, grâce à sa taille compacte, permet de réduire le poids de la solution complète.

fire roxtec 396
Select region / language