Les adaptateurs coupe-feu PMA, uniques en leur genre, permettent de raccorder un système de protection par câble à un mur coupe-feu. L'adaptateur utilise un matériau intumescent pour sceller toutes les cavités en cas d'incendie et peut être fixé directement au mur coupe-feu. Il garantit que les câbles et les fils peuvent passer à travers la barrière coupe-feu tout en conservant un classement E15, E30 ou E45 conformément à la norme EN45545-3 (en fonction de l'installation).
Ces adaptateurs sont disponibles dans les tailles M16 à M63 et peuvent être adaptés à n'importe quelle structure murale pour garantir un montage simple et sûr.
Le matériau intumescent est fixé à l'intérieur de l'adaptateur pour bloquer la propagation du feu, de la chaleur et des fumées.
Le matériau se dilate pour remplir les cavités entre les câbles à l'intérieur de l'adaptateur. Les matériaux intumescents (généralement du silicate de sodium ou du graphite) gonflent sous l'effet de l'exposition à la chaleur et atteignent plusieurs fois leur volume d'origine.
L'adaptateur PMA utilise ce matériau de manière très efficace pour sceller les cavités en empêchant la chaleur, le feu et les gaz de passer.
Le matériau intumescent de la solution PMA bloque le transport de la chaleur du feu et des fumées conformément à la norme EN45545-3.