Gaine CYL

Gaine annelée très flexible, charge moyenne


Pour la construction de machines et l’industrie de l’équipement
Pour les applications statiques et légèrement dynamiques

Matériau + Caractéristiques
• Polyamide 6 spécialement formulé
• Très bonne ductilité et bonnes caractéristiques de flexion inversée
• Bonnes caractéristiques mécaniques même dans des conditions extrêmes,
  comme les basses températures et la faible humidité
• Auto-extinguible, selon UL 94 V2
• Sans halogènes, conforme aux normes REACH et ROHS
• Plage de température : -40°C à +105°C, momentanée jusqu’à +160°C


Select region / language