Gaine multicouches XPCS

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
Gaine annelée à trois couches, très flexible, très résistante


La gaine multicouches XPCS avec couche intérieure verte convient à toutes les applications de matériel roulant ferroviaire en extérieur.
Pour les passages intercaisses, les attelages, en toiture, sous châssis et sur les bogies.
Il atteint la classification HL2 selon les exigences R22 et R23 de la norme EN45545-2, ce qui permet de l'utiliser dans la plupart des catégories de conception et d'exploitation ferroviaires.
Il est également conforme aux exigences de la norme NFPA 130.


Matériaux + Caractéristiques
Couche extérieure : Polyamide 12 spécialement formulé
  Couche intermédiaire : (mélange spécial de liaison)
  Couche intérieure : PA6 spécialement formulé
Excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries
Très bonne flexibilité
Bonnes propriétés mécaniques même dans des conditions extrêmes, notamment à basses températures et faible taux d’humidité
Auto-extinguible
 Sans halogènes ni cadmium
Plage de température : -50°C à +95°C en continu, momentanée jusqu’à +150°C
EN45545-2 HL2 (ensemble d'exigences R22/R23)
 Compatibilité NFPA 130

XPCS_396px
Select region / language