Gaine multicouches XPCSF

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
Gaine annelée à trois couches très flexible, très résistante

La gaine multicouches XPCSF avec couche intérieure orange convient à toutes les applications extérieures sur véhicules ferroviaires.
Pour les passages intercaisses, les attelages, en toiture, sous châssis et sur les bogies. 
Il atteint une classification HL3 selon l'ensemble des exigences R23 de la norme EN45545-2, ce qui permet de l'utiliser sur toutes les catégories de conception et d'exploitation ferroviaire.


Matériau et caractéristiques
Couche extérieure : PA12 de haute qualité, spécialement formulé
  Couche intermédiaire : (mélange spécial de liaison)
  Couche intérieure : PA12 de haute qualité, spécialement formulé
Excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries
Excellente flexibilité
Bonne résistance mécanique, même en cas de faible taux d'humidité
Auto-extinguible
Exempt d'halogènes et de cadmium
Plage de température –50°C à +95°C en continu, momentanée jusqu’à +150°C
EN 45545-2 HL3 (ensemble d'exigences R23)

Select region / language