Gaine multicouches XVCSF

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
Gaine annelée à trois couches, flexible, résistante

La gaine multicouches XVCSF avec couche intérieure bleue convient aux applications ferroviaires  externes statiques notamment sous plancher, bogies, etc.


Matériau et caractéristiques
Couche extérieure : polyamide 6 spécialement formulé
  Couche intermédiaire : mélange spécial de liaison
  Couche intérieure : polyamide 6 spécialement formulé
Excellente résistance aux rayons UV et aux intempéries
Bonne flexibilité
Résistance élevée à la compression et aux chocs à basse température et à faible humidité
Auto-extinguible
Exempt d'halogènes et de cadmium
Plage de température -50°C à +105°C en continu, momentanée jusqu’à +160°C

XVCSF_396px
Select region / language