Gaine PCL

Gaine annelée très flexible, charge moyenne


Pour la construction de machines, l’industrie de l’équipement et l’industrie automobile
Pour les applications statiques et légèrement dynamiques

Matériau + Caractéristiques
• Polyamide 6 spécialement modifié
• Très bonne ductilité et bonnes caractéristiques de flexion inversée
• Très bonnes caractéristiques mécaniques même dans des conditions extrêmes, comme les basses températures et faible humidité
• Très bonnes propriétés à long terme
• Auto-extinguible, selon UL 94 V2
• Sans halogènes, conforme aux normes REACH et ROHS
• Plage de température : -50°C à +105°C, momentanée jusqu’à +160 °C

Select region / language