Gaine sur-extrudée JXPCSF

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
Gaine annelée à quatre couches, flexible, résistante

La gaine sur-extrudée JXPCSF avec couche intérieure orange convient aux applications externes dynamiques ou statiques pour les véhicules ferroviaires.
Pour les installations sur le toit, entre les wagons et les applications sur les bogies.
La couche extérieure lisse sur-extrudée empêche l'accumulation de glace dans les opérations ferroviaires.


Matériaux et caractéristiques
Fabriqué à partir de 2 couches de polyamide 12 de haute qualité, spécialement formulé.
La sur-extrusion : Fabriqué en polyamide 12 de haute qualité, spécialement formulé.
• Excellente résistance aux UV et aux intempéries
• Excellente flexibilité
• La couche extérieure lisse empêche l'accumulation de glace
• Auto-extinguible
• Nettoyage facile
• Plage de température : -50°C à +95°C en continu, momentanée jusqu’à +150°C
• Haute résistance aux produits chimiques et aux produits de nettoyage

Select region / language