Gaine sur-extrudée JLLPA

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
Gaine annelée à quatre couches flexible, résistante

Une gaine unique conçue pour une excellente protection des câbles avec une couche extérieure lisse. Grâce à sa surface lisse, cette solution est idéale pour les zones où les machines doivent être nettoyées régulièrement. Pour les applications statiques dans les secteurs de l’installation de machines, de la construction, ainsi que pour les applications générales nécessitant un nettoyage.


Matériau et caractéristiques
 Gaine: Polyamide 6 de haute qualité, spécialement formulé
Sur-extrusion : polyamide 6 spécialement formulé
Couche extérieure lisse
Pour un nettoyage facile
Flexibilité combinée à une grande résistance
Bonne résistance aux produits chimiques et aux agents de nettoyage
Sans corrosion
Auto-extinguible
Plage de température -18°C à +105°C en continu, Momentanée jusqu’à: +160°C
 Certification UL selon UL 1696 (fiche E80294)
Très bonne résistance aux UV et aux intempéries
Compatible avec les raccords PMAFIX Pro

JLLPA_396px
Select region / language