Gaine annelée flexible, résistante
Pour les exigences élevées en matière de protection incendie et de sécurité des passagers dans les applications intérieures telles que les zones de passagers ou les bâtiments publics
HL3 selon EN 45545-2
Matériau + Caractéristiques
• Polyamide 6 spécialement formulé
• Résistance élevée aux chocs et à la compression
• Grande rigidité
• Développement minimal de fumée et de gaz
• Sans halogènes, conforme aux normes REACH et ROHS
• Plage de température : -40°C à +105°C, momentanée jusqu’à +160°C