Gaine VCS

Gaine annelée flexible, résistante


Gaine robuste certifiée UL pour les applications de construction de machines


Matériau + Caractéristiques
Polyamide 6 spécialement formulé
• Résistance élevée à la compression, aux impacts à basse température et à une faible humidité
• Bonne flexibilité
• Très bonne résistance aux UV et aux intempéries
• Sans halogènes, conforme aux normes REACH et ROHS
• Plage de température : –50°C à +105°C, à court terme à +160 °C

Select region / language