Gaine annelée souple, très résistante
Pour applications en machines lourdes et en construction d’usines
Haute résistance à la compression
Matériau + Caractéristiques
• Polyamide 6 spécialement formulé
• Niveau maximal de protection mécanique
• Bonnes caractéristiques de sécurité incendie
• Très bonne résistance aux UV et aux intempéries
• Sans halogènes, conforme aux normes REACH et ROHS
• Plage de température : -40°C à +105°C, momentanée jusqu’à +160°C