Gaine PIS/PIH

Gaine annelée très flexible, charge moyenne et lourde


Pour les applications de robotique et d'automatisation
UL 94 V0

Matériau + Caractéristiques
• Polyamide 12 spécialement formulé
• PIS : Paroi moyenne (largeur nominale 07 à 48)
• PIH : Paroi épaisse (largeur nominale 56 à 125)
• Très bonnes caractéristiques de pliage inversé
• Bonnes caractéristiques mécaniques même dans des conditions extrêmes, comme les basses températures et faible taux d'humidité
• Excellente résistance aux UV et aux intempéries
• Sans halogènes, conforme aux normes REACH et ROHS
• Plage de température : -50°C à +95°C, momentanée jusqu’à  +150°C


Select region / language