Système de support, empilable
Pour applications en construction de véhicules ferroviaires et de machines lourdes ainsi que dans d’autres applications avec des exigences mécaniques élevées
Caractéristiques
• L'assemblage final est facilité par l'utilisation de goupilles de positionnement pour maintenir légèrement les deux moitiés en place.
• Une seule nervure assure le montage axial correct des profils petit (T) et gros (G), un seul support est nécessaire
• Particulièrement adapté aux applications dynamiques à des rebords arrondis
• Permet la rotation radiale des gaines
• Empêche les mouvements axiaux des gaines