Adaptateur de positionnement avec filetage métrique pour un positionnement facile des raccords coudés PMA
Applications :
- En lien avec les raccords PMA à filetage métallique
Caractéristiques et avantages :
- Permet de positionner facilement les raccords coudés en définissant précisément la position de la sortie dans un taraudage donné.
- Couple de fixation élevé
- Avec protection du bord du filetage
Protection contre les agressions :
Matériaux :
- Laiton nickelé (autres matériaux, par exemple acier inoxydable, disponibles sur demande)
Compatible avec :
- PMAFIX Pro, PMAFIX, PMA Smart Line fittings
- Propriétés environnementales
- Exempt d'halogènes et de cadmium
- Conforme aux normes RoHS et REACH