IP68 & IP69, filetage métrique avec roulement à billes.
Adaptateur pivotant avec roulement à billes conçu pour les raccords PMA pour des applications avec des gaines en mouvement constant et avec des exigences IP élevées.
Applications :
• En relation avec les raccords PMA à filetage métallique
• Pour un mouvement constant
• Conçu spécialement pour les applications ferroviaires
Caractéristiques et avantages :
• Permet aux raccords PMA de pivoter librement dans les applications où un mouvement constant est nécessaire
• Avec protection du bord du fil
• IP68 & IP69 avec les raccords PMAFIX Pro même dans les applications dynamiques
Protection contre les agressions :
• IP66, IP68 & IP69 (EN/IEC 60529)
Matériaux :
• laiton nickelé (autres matériaux, par exemple acier inoxydable, disponibles sur demande)
Compatible avec :
• PMAFIX Pro & PMAFIX raccords filetés métalliques