PMA CobotKit+

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • 日本語

Plus de protection pour les câbles : Le PMA CobotProtect™ CobotKit+, notre solution pour les robots collaboratifs à charge utile élevée et à longue portée

Répondre à la tendance des industries pour des robots collaboratifs de plus grande taille : La solution PMA® ; CobotKit+ pour les cobots de longue portée  a été étudiée comme un kit complet comprenant la gaine multicouches XTPC, le support de gaine BCCH et la bague de décharge de traction BCSR. Le support de gaine très flexible CobotKit+BBCH avec une longueur de sangle Velcro® plus grande et un anneau de décharge de traction BCSR, incorpore des caractéristiques qui garantissent la compatibilité avec les robots collaboratifs les plus largement utilisés sur le marché

Le PMA® CobotProtect™ CobotKit+ pour cobots à forte charge utile et longue portée comprend 4 mètres de gaine multicouche XTPC, 4 supports de gaine BCCH avec une longueur de sangle Velcro®  étendue à 700 mm, 1 support BFH-0 et 1 anneau de décharge de traction BCSR.

 
cobotkit-plus-710px w label
Select region / language