Manchon prolongateur divisible LSGO

Select Language
  • English
  • français
Manchon prolongateur divisible, monobloc

Compatible avec les gaines PMA en dimensions nominales standard : gaines standard non fendues, fendues et divisibles
Pour applications en industrie, construction d’usines et de machines, installations domestiques et électriques
Pour interventions ultérieures ou réparations


Matériau + Caractéristiques

• Polyamide (Nylon) 66
• IP40
• Plage de température : -40ºC à +105ºC
• Très haute résistance aux UV
• Auto-extinguible, faible toxicité des fumées et sans halogène
• Conforme à :
• Marque CE conformément à la directive sur la basse tension
• Conforme à la directive RoHS 2011/65/EU


jps
Select region / language