Raccord EMCFIX - NVEZ-M-T/B

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
Raccord droit avec décharge de traction, IP68, filetage métrique, métallique

Raccord CEM avec insert de décharge de traction Pflitsch T80 homologué HL3 pour les applications sensibles à la CEM dans la construction de véhicules ferroviaires et l'industrie mécanique

Caractéristiques et avantages :

  • Système à ressort Pflitsch EMC UNI DICHT TRI
  • À utiliser avec des câbles blindés
  • Serre-câble intégré
  • Très haute résistance aux chocs
  • Connexion résistante aux vibrations aux conduits PMAFLEX
  • Haute résistance à l'arrachement des conduits
  • Convient aux deux profils de conduits : fin (T) et grossier (G)

Indice de protection :

  • IP66, IP68 et IP69 (EN/IEC 60529)
  • IP68 (jusqu'à 10 bars au niveau du câble)
  • IP69, 100 bars avec protection contre les projections d'eau (bague WPS)

Matériaux :

  • Corps du raccord : polyamide 6 de haute qualité, spécialement formulé
  • Filetage : laiton nickelé
  • Insert d'étanchéité : TPE T80, EN45545-2 HL3
EMCFIX_NVEZ_M_3combi_96px

Select region / language