Raccord droit avec décharge de traction, IP69, filetage métrique, métallique
Raccord CEM avec insert de décharge de traction Pflitsch T80 homologué HL3 pour les applications sensibles à la CEM dans la construction de véhicules ferroviaires et l'industrie mécanique
Caractéristiques et avantages :
- Système à ressort Pflitsch EMC UNI DICHT TRI
- Pour une utilisation avec des câbles blindés
- Presse-étoupe intégré
- Très haute résistance aux chocs, même à très basse température
- Montage facile par emboîtement, garantissant une installation correcte
- Haute résistance à l'arrachement des gaines
- Convient aux deux profils de gaines : fin (T) et grossier (G)
Indice de protection :
- IP66, IP68 et IP69 (EN/IEC 60529)
- Même lorsque le raccordement de la gaine est en mouvement continu
- IP68 (jusqu'à 10 bars au niveau du câble)
Matériaux :
- Corps du raccord : polyamide 6 de haute qualité, spécialement formulé
- Élément de verrouillage et d'étanchéité du raccord : en polyamide 6 spécialement formulé et élastomère polyester réticulé
- Filetage : laiton nickelé
- Insert d'étanchéité : TPE T80, EN45545-2 HL3