Raccord NKEZ Pflitsch UNI EMC Dicht Cone

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
Raccord droit avec décharge de traction, IP68 + IP69K, filet métallique métrique

Pour les connexions CEM dans la construction de véhicules ferroviaires et l'industrie mécanique

Matériau :
• Polyamide 6 de haute qualité, spécialement formulé.
• Filetage en laiton nickelé
•  Insert d'étanchéité en TPE-V

Caractéristiques :
• Très haute résistance aux chocs
• Raccordement anti-vibrations aux gaines PMAFLEX
• Pflitsch system UNI EMC DICHT avec cône
• La plupart des câbles conventionnellement blindés peuvent être utilisés avec ce connecteur

KEZ Connector Pflitsch UNI EMC Dicht_396
Select region / language