Raccord JENQ

Select Language
  • English
  • français

Raccord monobloc en acier inoxydable 316L étanche aux liquides à haute température, adapté aux environnements propres et hygiéniques.

Offre une solution complète de protection des câbles pour les zones alimentaires intérieures - zones sans contact, avec la gaine sur-extrudée flexible, lisse et facile à nettoyer JFBD.

Caractéristiques :

  • Indice de protection IP 69
  • Pour la terminaison des gaines sur-extrudées
  • Pour des exigences hygiéniques élevées
  • Convient à l'industrie alimentaire et à l'industrie des boissons
  • Conception unique en une seule pièce
  • Matériau : acier inoxydable 316L
  • Nettoyage facile
  • Résistance élevée des raccords filetés et des raccords de système
  • Résistance élevée aux produits chimiques et aux agents de nettoyage
  • Assemblage facile
fb fitting2_396
Produits apparentés
Select region / language