Gaine JFBD

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
Gaine annelée souple, lisse et facile à nettoyer, sur-extrudée. Convient à un environnement propre et hygiénique.

La gaine JFBD offre une protection assurée non seulement pour les câbles dans le secteur de la transformation des aliments, mais aussi partout où les exigences en matière de nettoyage sont plus strictes. L'industrie alimentaire utilise parfois des produits de nettoyage agressifs ; les gaines doivent donc y être très résistants.
La haute résistance du JFBD aux produits de nettoyage a été confirmée par l'attribution d'un certificat ECOLAB. En outre, la facilité de nettoyage de la gaine JFBD a été démontrée avec de bons résultats par le test interne de la riboflavine (un test de fluorescence qui utilise la lumière UV pour montrer la preuve de la contamination).

Caractéristiques :

  • IP 69
  • Pour les systèmes de protection des câbles de traitement dynamique ou statique dans l'industrie alimentaire et des boissons
  • Pour les applications générales avec des exigences élevées en matière de nettoyage
  • Couche extérieure lisse de qualité alimentaire
  • Nettoyage facile
  • Bonne résistance aux charges dynamiques
  • Contraintes de flexion inversées élevées
  • Bonne flexibilité combinée à une grande résistance
  • Résistance élevée aux produits chimiques et aux agents de nettoyage
  • Sans halogène ni cadmium
  • Sans corrosion

 

fb conduit2_396
Produits apparentés
Select region / language