Gaine flexible idéale pour la construction de machines, les installations et l'industrie de la construction
Matériau + Caractéristiques
- Flexible, légère
- Polyamide 6 spécialement formulé
- Bonnes caractéristiques mécaniques, même dans des conditions climatiques extrêmes (basse température et faible humidité)
- Poids léger
- Une solution économique
- Bonne résistance aux UV et aux intempéries, en particulier en noir
- Sans halogènes, conforme aux normes REACH + ROHS
- Plage de température : -45 °C à +90 °C
Compatible avec les raccords PMAFIX, PMA Smart Line et les accessoires PMA