Adaptateur MAVIK

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
  • italiano
Adaptateur de positionnement coudé 45°, filetage métrique

Lorsqu'un angle spécifique de sortie est requis.
En relation avec les connecteurs PMA, en particulier les connecteurs avec décharge de traction VNZ.
Le contre-écrou permet de positionner avec précision la direction de la sortie dans les trous filetés.

Matériau + Caractéristiques
• Adaptateur en aluminium nickelé (d'autres matériaux, tels que l'acier inoxydable ou le laiton nickelé sont disponibles sur demande), contre-écrou en laiton nickelé
• Grande robustesse de l’ensemble filetage-raccord
• IP68 statique / IP67 dynamique
• Plage de température : -60°C à +105°C

MAVIK adapter_396px width
Select region / language