Raccord MPNK

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • français
raccord métallique pour gaines PMA, filetage métrique

Pour les applications à haute température
Dans la construction de véhicules ferroviaires

Matériau + Caractéristiques
• Laiton nickelé, joints en silicone
• Grande robustesse de l’ensemble filetage-raccord
• IP68 statique / IP67 dynamique
• Plages de température :
   -60°C à +260°C (dans les applications statiques)
   -45°C à +260°C (dans les applications dynamiques)

MPNK_396px width
Select region / language