Raccord droit avec brides verrouillables GG

Raccord droit avec brides verrouillables, taille Jumbo

Matériau + Caractéristiques
• Indice de protection : IP50 sans joint d'étanchéité de gaine (IP65 avec joint d'étanchéité de gaine)
• Joint de bride FGO4 en EPDM
• Joint de bride FGO4/01 en NBR
• Plage de température avec FGO4 : -40°C à +105°C
• Plage de température avec FGO4/01 : -25°C à +70°C

 
Select region / language