Raccord droit à brides GGV

Raccord droit à brides, taille Jumbo

Dans la construction de véhicules ferroviaires ainsi que dans une large gamme d'applications industrielles présentant des exigences élevées en matière d'étanchéité et de sécurité
 

Matériau + Caractéristiques
• Joint de bride FGO4 en EPDM
• Joint de bride FGO4/01 en NBR sur demande
• Indice de protection : IP68, IP69K avec joint d'étanchéité pour gaine NVN3
• Plage de température avec FG04 : -40°C à +105°C
• Plage de température avec FG04/01 : -25°C à +70°C
• Si la température de l'application est supérieure à 70°C, nous conseillons d’utiliser un manchon de fixation de gaine interne supplémentaire (BES)

Select region / language