Raccord coudé 90° avec brides GO

Raccord coudé 90° avec brides, taille Jumbo 


Matériau + Caractéristiques
• Joint de bride FGO4 en EPDM
• Joint de bride FGO4/01 en NBR
• Indice de protection : IP50 sans joint d'étanchéité (IP65 avec joint d'étanchéité)
• Plage de température avec FG04 : -40°C à +105°C
• Plage de température avec FG04/01 : -25°C à +70°C
Select region / language