Raccord UN

Raccord droit, filetage NPT (homologué UL)

Pour les systèmes de protection de câbles dans une large gamme d'applications

Spécifications
• UL 5148 / CSA C22.2 No. 227.2.1-04

Protection contre les infiltrations
• Dynamique : IP67  (équivalent à NEMA 6 pour l'eau et la poussière uniquement)
• Static : IP68  (équivalent à NEMA 6P pour l'eau et la poussière uniquement)

 
Select region / language