Raccord VNV-NPT

Select Language
  • English
  • français
Raccord droit, IP68, filetage métallique, NPT

Pour les applications dans les véhicules ferroviaires et la construction de machines lourdes

Caractéristiques
• Haute résistance des raccords filetés et des raccordements au système
• Filetage en laiton nickelé
• Protection contre les agressions IP68, IP69K
• Très haute résistance aux chocs
• Résistance élevée du filetage et des connexions au système
• Raccordement anti-vibrations aux gaines PMAFLEX
• Installation facile

NVN-NPT_396
Select region / language