Raccord tournant SBIV-NPT

Select Language
  • English
  • français
Raccord tournant 360°, coudé 90° grand rayon, IP68, filetage femelle NPT métallique

Pour des applications avec des exigences techniques élevées, principalement dans la construction de machines lourdes et dans les applications ferroviaires. 
Convient pour une rotation occasionnelle.

Matériau et caractéristiques
• Filetage et adaptateur pivotant intégré en aluminium anodisé
• Haute résistance des raccords filetés et des raccordements au système
• Introduction facile des fils et des câbles
• Raccordement anti-vibrations aux gaines PMAFLEX
• Indice de protection : IP68, IP69K
SBIV-NPT_alu_396
Select region / language