Raccord tournant SBV-NPT

Select Language
  • English
  • français

Raccord tournant coudé 90° grand rayon, filetage NPT, métallique, IP68

Pour les applications présentant des exigences techniques élevées, principalement dans la construction de machines lourdes et les applications ferroviaires.


Matériau et caractéristiques
• Filetage et adaptateur pivotant intégré en aluminium anodisé
• Grande robustesse de l’ensemble filetage-raccord
• Introduction facile des fils et des câbles
• Raccordement anti-vibrations aux gaines PMAFLEX
• Indice de protection :  IP68, IP69K

SBV-NPT_alu_396
Select region / language