Raccord tournant SNIV-NPT

Select Language
  • English
  • français
Raccord tournant droit, filetage NPT femelle, métallique, IP68


Pour des applications avec des exigences techniques élevées, principalement dans la construction de machines lourdes et dans les applications ferroviaires. 
Convient pour une rotation occasionnelle.

Matériau et caractéristiques
• Filetage et adaptateur pivotant intégré en aluminium anodisé
• Grande robustesse de l’ensemble filetage-raccord
• Indice de protection : IP68, IP69K
• Introduction facile des fils et des câbles
• Raccordement anti-vibrations aux gaines PMAFLEX





SNiV-NPT_alu_396
Select region / language