Raccords tournants SNV-NPT

Select Language
  • English
  • français
Raccord droit, IP68, filetage NPT mâle, métallique

 Pour les applications présentant des exigences techniques élevées, principalement dans la construction de machines lourdes et les applications ferroviaires.
Convient pour une rotation occasionnelle.


Matériau et caractéristiques
• Filetage et adaptateur pivotant intégré en aluminium anodisé noir
• Grande robustesse de l’ensemble filetage-raccord 
• Indice de protection : IP68 , IP69K
• Convient pour une rotation occasionnelle
• Très grande résistance aux chocs
• Le coude arrondi permet un passage aisé des fils et câbles dans le raccord
• Raccordement anti-vibrations aux gaines PMAFLEX
SNV-NPT_alu_396
Select region / language